• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SD/SDHC Memory Card EA759GK-19

SD/SDHC Memory Card EA759GK-19

【Product Specifications】
・Available for various digital equipment with a SD slot
・SD Speed Class-CLASS4
・Dim.-32.0 x 24.0 x 2.1mm
・Capacity…16GB

Part Number
EA759GK-19
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA759GK-19 in the SD/SDHC Memory Card EA759GK-19 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA759GK-19 ในชุด SD/SDHC Memory Card EA759GK-19

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)