CompactFlash EA759GJ-17A

CompactFlash EA759GJ-17A

【Product Specifications】
・CompactFlash with 133 x transfer speed
・Supports Ultra DMA mode 0-4
・Dim.-42.8 x 36.4 x 3.3mm
・Capacity…8GB

Part Number
EA759GJ-17A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA759GJ-17A in the CompactFlash EA759GJ-17A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA759GJ-17A ในชุด CompactFlash EA759GJ-17A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)