(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้ง กล้องดิจิตอลEA759ET-5

ขาตั้ง กล้องดิจิตอลEA759ET-5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759ET-5

รหัสรุ่น
EA759ET-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,812.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เครื่องวัดระดับน้ำ - 2 ระดับ
·รับ โหลดไฟฟ้า - 700g
·น้ำหนัก - 1,070 กรัม
· มิติ -530 (W) × 325 (D) × 515 (H:สูงสุด) มม
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
· มิติ สกรูติดตั้ง กล้อง -UNC1 / 4
· อุปกรณ์เสริม - เคส เฉพาะด้าน
·มีไว้สำหรับถ่ายภาพสินค้าและถ่ายเอกสาร
·กล่องและกล้องแยกจำหน่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759ET-5

รหัสรุ่น
EA759ET-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,812.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1