(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Monopolive Drab สำหรับกล้องEA759ER-1B

Monopolive Drab สำหรับกล้องEA759ER-1B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759ER-1B

รหัสรุ่น
EA759ER-1B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,395.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทำจาก อะลูมิเนียม
·ขั้นตอน:5 ขั้นตอน
·ความยาวยืด:1425 มม
·ความยาวการควบแน่น:425 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก:23 มม
·น้ำหนัก:300 กรัม
· อุปกรณ์เสริม:รองเท้า ด่วน (อะไหล่ 1 ชิ้น) · เคส ผ้า
· สกรู ยึดกล้อง:UNC1 / 4
·โมโนพอดที่ใช้งานได้ดีในการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้
·ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมด้วย หัว 3way พร้อมแท่งพาโนรามาและ รองเท้า รวดเร็ว
· รองเท้า ด่วนสำรองเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
·ตอบสนองต่อการถ่ายภาพได้อย่างง่ายดายในขณะที่เปลี่ยนกล้องดิจิทัลและกล้องวิดีโอสลับกันและรวดเร็ว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759ER-1B

รหัสรุ่น
EA759ER-1B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,395.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1