(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดกรอง สำหรับป้องกัน เลนส์EA759EL-46

ชุดกรอง สำหรับป้องกัน เลนส์EA759EL-46

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759EL-46

รหัสรุ่น
EA759EL-46
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,137.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เลนส์ อันมีค่าของคุณจะได้รับการปกป้องจากฝุ่นทรายหรือฝุ่นละอองอื่น ๆ เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้ง
·เมื่อทำความสะอาดกล้องคุณจะต้องเช็ด ชุดกรอง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการเช็ดรอยขีดข่วนบน เลนส์กล้องถ่ายภาพ ของคุณ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ชุดกรอง:46 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759EL-46

รหัสรุ่น
EA759EL-46
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,137.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1