(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA759EK-1C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 26,715.00 |
CAMERA APPLIANCE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·:Canon ผลิตใน กล้อง ดิจิตอลแบบสะท้อน เลนส์ เดี่ยวสำหรับ
·ประเภท:คลิป บนแฟลชอิเล็กทรอนิกส์แบบปรับแสงอัตโนมัติ typee-ttl ii / e-ttl
·กล้องที่รองรับ:E-TTL ii / e-ttl ระบบ ไฟมอดูเลตอัตโนมัติกล้อง EOS (※การถ่ายภาพด้วยการลดแสงอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้กับกล้อง eos ซึ่งติดตั้ง คุณสมบัติ ลดแสงอัตโนมัติ ttl)
·หมายเลข ไกด์ (เกี่ยวกับ):43 (มุมการฉายรังสี 105 มม. การตั้งค่า ISO100 ·ม.) ( ชุดกรอง สี※ไม่มี อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตีกลับ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 4 ก้อน (แยกจำหน่าย)
·ตีกลับ มุม:ด้านบน:90 °ซ้าย:150 °ทางขวา:180 ° (ใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตีกลับ※ (อุปกรณ์เสริม ))
·ขนาด:70.5 (W) × 98.2 (D) × 113.8 (H) มม
·น้ำหนัก:เกี่ยวกับ 295 กรัม (ตัวเครื่อง)
·การปล่อยช่วงแสง:การปล่อยแสงตามปกติ:ประมาณ 0.1 ถึง 3.5 วินาทีการปล่อยแสงอย่างรวดเร็ว:ประมาณ 0.1 ถึง 2.5 วินาที ( พาวเวอร์ซัพพลาย ※ - ใช้แบตเตอรี่อัลคาลินีนขนาด AA)
·การปล่อยแสงครั้ง:ประมาณ 180 ถึง 1,200 ครั้ง ( พาวเวอร์ซัพพลาย ※ -AA ขนาดแบตเตอรี่อัลคาลินีนที่ใช้ ..)
รหัสรุ่น |
---|
EA759EK-1C |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 26,715.00 |
CAMERA APPLIANCE | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง