(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิวส์ แบนสำหรับรถยนต์ (เพิ่มรหัสสาย แบบใช้ไฟฟ้า )EA758ZS-113

ฟิวส์ แบนสำหรับรถยนต์ (เพิ่มรหัสสาย แบบใช้ไฟฟ้า )EA758ZS-113

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758ZS-113

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ
  • รายละเอียด 1
    ด้วย เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    ฟิวส์: 15 สายไฟ: 7.5 A
  • ขนาด ฟิวส์
    19×19mm
  • รุ่น
    พาวเวอร์ซัพพลาย ฟิวส์ แบบแบนสำหรับยานยนต์
  • จำนวน
    10 ชิ้น
  • ความยาวรวม(mm)
    235
รหัสรุ่น
EA758ZS-113
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,447.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ
  • รายละเอียด 1
    ด้วย เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    ฟิวส์: 15 สายไฟ: 7.5 A
  • ขนาด ฟิวส์
    19×19mm
  • รุ่น
    พาวเวอร์ซัพพลาย ฟิวส์ แบบแบนสำหรับยานยนต์
  • จำนวน
    10 ชิ้น
  • ความยาวรวม(mm)
    235

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เต็มความยาว:235 มม
·ขนาด ฟิวส์:19 × 19 มม
·เพิ่ม เทอร์มินอล บุลเล็ต เทอร์มินอล
· พิกัดกระแสไฟฟ้า:ฟิวส์:15ACode:7.5 ก
· สี:สีน้ำเงิน
·ปริมาณต่อหน่วย:10 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758ZS-113

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ
  • รายละเอียด 1
    ด้วย เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบ Bullet Terminal
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    ฟิวส์: 15 สายไฟ: 7.5 A
  • ขนาด ฟิวส์
    19×19mm
  • รุ่น
    พาวเวอร์ซัพพลาย ฟิวส์ แบบแบนสำหรับยานยนต์
  • จำนวน
    10 ชิ้น
  • ความยาวรวม(mm)
    235
รหัสรุ่น
EA758ZS-113
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,447.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1