(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัวแบบ LED (ทนต่อการระเบิด) EA758WB-22

ไฟฉายคาดหัวแบบ LED (ทนต่อการระเบิด) EA758WB-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758WB-22

  • สี
    สีดำ
  • รายละเอียด 1
    แบบปรับได้ มุม หัว ได้
  • รายละเอียด2
    พร้อมผ้าและ ยาง รัดผม
  • รายละเอียด 3
    แสงกระจัดกระจาย
  • ขนาด
    57(W)×41(D)×45(H)mm
  • แหล่งกำเนิดแสง
    หลอด LED สีขาว 3 ดวง
  • ประสิทธิภาพการกันน้ำ
    IPX4
  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • แบตเตอรี่ที่ใช้
    AAA × 3 (รวมอยู่ด้วย)
  • ความสว่าง
    33 ลูเมน (สว่างมาก/กะพริบ), 17 ลูเมน (อ่อนแอ)
  • อายุการใช้งาน แบตเตอรี่
    20 ชั่วโมง (แรง/กะพริบ), 40 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
  • ระยะลำแสง
    35m
  • แพทเทิร์น ส่องสว่าง
    ระบบไฟส่องสว่าง/กะพริบ
รหัสรุ่น
EA758WB-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,994.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • รายละเอียด 1
    แบบปรับได้ มุม หัว ได้
  • รายละเอียด2
    พร้อมผ้าและ ยาง รัดผม
  • รายละเอียด 3
    แสงกระจัดกระจาย
  • ขนาด
    57(W)×41(D)×45(H)mm
  • แหล่งกำเนิดแสง
    หลอด LED สีขาว 3 ดวง
  • ประสิทธิภาพการกันน้ำ
    IPX4
  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • แบตเตอรี่ที่ใช้
    AAA × 3 (รวมอยู่ด้วย)
  • ความสว่าง
    33 ลูเมน (สว่างมาก/กะพริบ), 17 ลูเมน (อ่อนแอ)
  • อายุการใช้งาน แบตเตอรี่
    20 ชั่วโมง (แรง/กะพริบ), 40 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
  • ระยะลำแสง
    35m
  • แพทเทิร์น ส่องสว่าง
    ระบบไฟส่องสว่าง/กะพริบ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอด LED สีขาว 3 หลอด
·ขนาด:57 (W) × 41 (D) × 45 (H) มม
·น้ำหนัก:90 ก. (รวม ถ่าน)
·สามารถปรับ มุม หัว
· กันน้ำ:IPX4
·ด้วยผ้ายาง ยาง หัว
·ความกว้างของ สายพาน:25 มม
· ผลิตภัณฑ์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ETL และมีโครงสร้างป้องกันการระเบิด (ไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ป้องกันการระเบิดของญี่ปุ่น)
·แบตเตอรี่:AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· สี:สีดำ
·ความสว่าง:33 ลูเมนส์ (แรง·กระพริบ), 17 ลูเมน (อ่อน)
·อายุแบตเตอรี่:20 ชั่วโมง (แรง·กระพริบ), 40 ชั่วโมง (อ่อน)
·ระยะการฉายรังสี:35 ม
·แสงพร่า
· แพทเทิร์น ฉายรังสี:ระบบไฟส่องสว่าง ขึ้น / กระพริบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758WB-22

  • สี
    สีดำ
  • รายละเอียด 1
    แบบปรับได้ มุม หัว ได้
  • รายละเอียด2
    พร้อมผ้าและ ยาง รัดผม
  • รายละเอียด 3
    แสงกระจัดกระจาย
  • ขนาด
    57(W)×41(D)×45(H)mm
  • แหล่งกำเนิดแสง
    หลอด LED สีขาว 3 ดวง
  • ประสิทธิภาพการกันน้ำ
    IPX4
  • ความกว้างของสายพาน
    25mm
  • แบตเตอรี่ที่ใช้
    AAA × 3 (รวมอยู่ด้วย)
  • ความสว่าง
    33 ลูเมน (สว่างมาก/กะพริบ), 17 ลูเมน (อ่อนแอ)
  • อายุการใช้งาน แบตเตอรี่
    20 ชั่วโมง (แรง/กะพริบ), 40 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
  • ระยะลำแสง
    35m
  • แพทเทิร์น ส่องสว่าง
    ระบบไฟส่องสว่าง/กะพริบ
รหัสรุ่น
EA758WB-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,994.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1