Monocular EA757X-17A

Monocular EA757X-17A

【Product Specifications】
・Magnification-8 x
・Object lens dia.-21mm
・Dim.-Dia. 36 x 96mm
・Weight-75g
・Shortest focusing distance-6m
・With case, strap, and silicon cloth

Part Number
EA757X-17A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA757X-17A in the Monocular EA757X-17A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA757X-17A ในชุด Monocular EA757X-17A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)