(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·องค์ประกอบ - 300,000 เซนเซอร์ CMOS ขาวดำ
·จอแสดงผล - LCD ขนาด 0.16 นิ้ว
· ความละเอียด - 45lp / mm
·อัตรา เฟรม - 30fps
·กำลังขยาย - 2.5x
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ วัตถุ - 20 มม
· มุม มอง - 10 °
·การปรับภาพ - 4, +2
·ความสว่างขั้นต่ำ - 0lux (ระหว่างการฉายรังสีอินฟราเรด) ※ 1
· LED-1 ชิ้น
·ระยะการฉายรังสีอินฟราเรดที่มีประสิทธิภาพ - ประมาณ 100 ม. (เมื่อฉายรังสีด้วยรังสีอินฟราเรดในที่มืด)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA ถ่านอัลคาไลน์ x 3 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·เวลาทำงานต่อเนื่อง - ประมาณ 1.0 ชั่วโมง ( โหมด การแผ่รังสีที่อินฟราเรด: โหมด Hi) ประมาณ 3.0 ชั่วโมง (ที่ โหมด รังสีอินฟราเรด: ปิด) * 2
·น้ำหนักประมาณ 130 กรัม (ไม่รวม อุปกรณ์เสริม และแบตเตอรี่)
· มิติ - ประมาณ 79 × 42 × 118 มม. * 1 ระยะห่างสูงสุดที่สามารถตรวจจับการปรากฏตัวของบุคคลภายใต้แสงจันทร์เสี้ยวเมื่ออากาศ ละเอียด โดยไม่มีเมฆและหมอก (ประมาณ 0.05 ลักซ์) * 2 เมื่อใช้ AA อัลคาไลน์เซลล์แห้ง . ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
·ขอบเขตการมองเห็นในเวลากลางคืนขนาดเท่าฝ่ามือพร้อมตัวเครื่องขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
·มีอุปกรณ์ฉายรังสีอินฟราเรด แบบฝัง ตัวทำให้มองเห็นกลางคืนในความมืดสนิท
·สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายรวมถึงการสังเกตสัตว์กลางคืนและการปฏิบัติการ ระบบรักษาความปลอดภัย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA757EB-16A ในชุด ขอบเขตการมองเห็นกลางคืน EA757EB-16A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง