1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขอบเขต สนาม พร้อมขาตั้งกล้องEA757DB-16

OPTICAL INSTRUMENT

ขอบเขต สนาม พร้อมขาตั้งกล้องEA757DB-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,547.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย - 16 ถึง 48x
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ วัตถุ -60 มม
·สนาม - 2.3 °※
·มุมมองที่ชัดเจน - 35.6 ° (36.8 °) ※
·การมองเห็นใน 1,000 ม. - 40 ม. ※
·รูม่านตาออก - 3.8 มม. ※
·ความสว่าง - 14.4 ※
·บรรเทาตา - 19.0 มม. ※
·ระยะโฟกัสสั้นที่สุด - 10.0 ม
·ขนาด - 313 (L) x 74 (W) มม <ตัวเครื่อง เท่านั้น>
·น้ำหนัก - ค่า 620 กรัม * สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 16 (ระยะโฟกัสสั้นที่สุด:ใน เคส ไม่ได้ปรับการมองเห็นที่ถูกต้อง)
·พร้อมขาตั้งกล้องและกระเป๋าสะพายหลัง
·เลนส์ซูม 16 / 48x ในตัวขอบเขตน้ำหนักเบาและกะทัดรัดที่ใช้ dach prism
·พื้นผิว เลนส์ และปริซึมทั้งหมดเป็น ฟิล์ม หลายชั้นเคลือบเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
·ก๊าซไนโตรเจนถูกเติมใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ และโครงสร้าง กันน้ำ และ กัน ป้องกันฝุ่นละออง มีความหนาแน่นของอากาศสูง
·มีการ การออกแบบ จุดสายตาสูง (16x) จึงใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแม้ว่าคุณจะสวมแว่นตาก็ตาม

รหัสสินค้า
EA757DB-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,547.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA757DB-16 ในชุด ขอบเขต สนาม พร้อมขาตั้งกล้องEA757DB-16