1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องส่องทางไกลEA757AG-15A

ESC OPTICAL INSTRUMENT

กล้องส่องทางไกลEA757AG-15A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,220.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย - 10 x
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เลนส์ วัตถุ -21 มม
· มิติ -113 × 40 × 80 มม
·น้ำหนัก - 140g
·พร้อมตัว เคส และ สายรัด
·ระยะโฟกัสสั้นที่สุด - 6 ม
·สนาม:6.5 °
·ความสว่าง:4.41

รหัสสินค้า
EA757AG-15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,220.00

ESC OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1