• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Binocular EA757AD-57A

Binocular EA757AD-57A

【Product Specifications】
・The multi-layer film coated object lens realizes a bright and clear view.
・Compact light-weight body for a good portability
・With case, strap.
・Magnification-8x
・Object lens dia.-21mm
・Color-White

Part Number
EA757AD-57A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA757AD-57A in the Binocular EA757AD-57A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA757AD-57A ในชุด Binocular EA757AD-57A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)