• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stand Loupe EA756TS-37

Stand Loupe EA756TS-37

【Product Specifications】
・Material-Lens: Silicate glassMount: Brass (nickel plating)Stand: Steel
・Flexible portion length-300mm
・Glass lens
・Magnification…3 x
・Lens dia.…75mm

Part Number
EA756TS-37
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756TS-37 in the Stand Loupe EA756TS-37 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756TS-37 ในชุด Stand Loupe EA756TS-37

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)