• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Head Loupe EA756HD-6

Head Loupe EA756HD-6

【Product Specifications】
・Magnification …2.0 x
・Lens Size …110×40mm
・Lens Material …Hardness Plastic
・Weight …38g(Lens Included )
・Usable from the top of the glasses
・Its Shape Memory Plastic Frame Is Superior In Its Recovering And Fitting Capability.

Part Number
EA756HD-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756HD-6 in the Head Loupe EA756HD-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756HD-6 ในชุด Head Loupe EA756HD-6

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)