• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Head Loupe with Light EA756HC-2

Head Loupe with Light EA756HC-2

【Product Specifications】
・Magnification-1.8 x, 2.3 x, 3.7 x, 4.8 x
・With hook and loop fastener
・Head dim.-50 to 64cm
・Lens dim.-30 x 88mm
・Acrylic resin lens
・Weight-About 150g
・Power supply-AAA size battery x 4 pcs (separately sold)
・With collective lens
・Specs.…Body

Part Number
EA756HC-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756HC-2 in the Head Loupe with Light EA756HC-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756HC-2 ในชุด Head Loupe with Light EA756HC-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)