1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องจุลทรรศน์ (แสงโพลาไรซ์)EA755CA-1A

OPTICAL INSTRUMENT

กล้องจุลทรรศน์ (แสงโพลาไรซ์)EA755CA-1A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,213.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย:ประมาณ 10 ถึง 230x
·สนาม:1,300,000 พิกเซล
· สเกลวัด ขั้นต่ำ:0.001 มม
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอด LED 8 ดวง
· พาวเวอร์ซัพพลาย:USB2.0
· วัสดุ เลนส์:กระจก
·ขนาด:φ32× 104 มม
·น้ำหนัก:102 ก
·ด้วย ฟังก์ชั่น การวัด
· อุปกรณ์เสริม:ซอฟท์แวร์ (CD-ROM), กระเป๋าจัดเก็บ, แผ่น สอบเทียบ, สายไฟ รัด

รหัสสินค้า
EA755CA-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 31,213.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA755CA-1A ในชุด กล้องจุลทรรศน์ (แสงโพลาไรซ์)EA755CA-1A