(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็วลม - 0.05 ถึง 9.99, 10 ถึง 50 เมตร / วินาที (การสลับอัตโนมัติ 2 ช่วง)
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ - (T1) -10 ℃ถึง + 100 ℃
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ - (T2) -10 ℃ถึง + 60 ℃
·ΔT- (T2-T1) -50 ℃ถึง 50 ℃
·ช่วงการวัดความชื้น - 3 ถึง 97%
·น้ำหนัก - 600 กรัม
·พร้อม เคส อ่อน
· มิติ ตัวเครื่อง -100 (W) × 38 (D) × 160 (H) มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ - เนยแบบชาร์จใหม่ได้และ หม้อแปลงกระแสสลับ (สำหรับ AC / DC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง