(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การวัด วัตถุ-WBGT ดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เวลา
·ช่วงการวัด - ดัชนี WBGT:0 ถึง 55 ℃ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (TA):ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 55 ℃ (RH):20 ถึง 90% RH
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· ความละเอียด - 0.1 ℃ / 0.1% RH
· ความแม่นยำ- อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (TA):± 1 ℃ (0 ถึง 50 ℃), ± 2 ℃ (50 ถึง 55 ℃) ความชื้นสัมพัทธ์ (RH):± 5% RH (30 ถึง 70% RH), ± 10% RH (ที่อื่นกว่า 30 ถึง 70% RH:ที่ 25 ℃)
·ช่วงการตั้งค่า สัญญาณเตือน WBGT - 0 ถึง 55 ℃
·น้ำหนัก - 200 กรัม
· มิติ -91 (W) × 30 (D) × 110 (H) mmalarm จะแจ้งด้วยเสียงกริ่งและ หลอดไฟ LED (สีแดง)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742MK-1 ในชุด จอภาพดัชนีฮีท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , ออด, หลอดไฟ LED
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง