1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[ด้วยเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล]เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ สูงสุดและต่ำสุดEA742MG-7A

MEASURING INSTRUMENT

[ด้วยเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล]เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ สูงสุดและต่ำสุดEA742MG-7A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,769.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย รายละเอียด:โฮสต์โทรศัพท์ 1stand โทรศัพท์มือถือไร้สาย:(EA742MG-12A × 1 ยืน)
·ช่วงการวัด:(ตัวเครื่อง ) อุณหภูมิ:-20 ℃ถึง 70 ℃ความชื้น:5 ถึง 99% RH, (เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ) อุณหภูมิ:-40 ถึง 70 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃, 1% RH
· ความแม่นยำ การวัด:อุณหภูมิ:± 1 ℃ (10 ถึง 39.9 ℃), ± 2 ℃ (0 ถึง 9.9 ℃, 40 ถึง 50 ℃) ความชื้น:± 5% RH (30 ถึง 69% RH), ± 10% RH (ช่วงอื่น ๆ )
· เซนเซอร์ ภายนอกติดตั้งช่วงระยะทาง:สูงสุด 100 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ตัวเครื่อง:แบตเตอรี่ AA × 4 ก้อน (พร้อม) โทรศัพท์มือถือไร้สาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (มี)
·ขนาด:ตัวเครื่อง:120 (W) × 30 (D) × 134 (H) มม. โทรศัพท์ไร้สาย:66 (W) × 31 (D) × 112 (H) มม
·น้ำหนัก:ตัวเครื่อง:ประมาณ 325 ก. (รวม ถ่าน ) โทรศัพท์มือถือไร้สาย:ประมาณ 247 กรัม (รวมแบตเตอรี่ 2 ชิ้น)
· อุปกรณ์เสริม:โทรศัพท์ไร้สาย 1stand, คู่มือการใช้งาน, แบตเตอรี่ AA × 4 ชิ้น
· 5 ยืนจนกระทั่งสามารถต่อสายโทรศัพท์ไร้สายได้
· ฟังก์ชั่น:อุณหภูมิ·ความชื้นขีด จำกัด บน·การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ขีด จำกัด ด้านล่าง (สีแดงและเสียงกริ่งแจ้ง founction) \ โทรศัพท์มือถืออุ่น·ความชื้นของการแสดงผลพร้อมกันแบบไร้สายอุณหภูมิ·ความชื้น แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุดและต่ำสุดฉันแสดงแนวโน้มของอุณหภูมิและความชื้นใน เครื่องหมายลูกศรนอกการใช้งานอะคาเดปเตอร์
·แขวนผนังรวม ขาตั้ง
·:<คำอธิบาย เซนเซอร์ ภายนอก> (EA742MG-12A)
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:อุณหภูมิ 20 ถึง 90% RH (เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ):-40 ถึง 70 ℃
·ขนาด:66 (W) × 31 (D) × 112 (H) มม
·ความยาวรหัส เซนเซอร์:2.5 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (มี)
·น้ำหนัก:165 ก
·มีรูแขวนผนัง

รหัสสินค้า
EA742MG-7A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,769.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742MG-7A ในชุด [ด้วยเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล]เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ สูงสุดและต่ำสุดEA742MG-7A