(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น※ไม่สามารถใช้ตัวผลิตภัณฑ์หลักเพียงอย่างเดียวได้โปรดใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่แยกจำหน่าย
·สามารถบันทึก กระแส โหลดไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า กระแสไฟรั่ว ได้อย่างง่ายดายผ่าน แคลมป์ยึด
·สามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยใช้แอปสำหรับอุปกรณ์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
·การวัด:กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ, กระแสไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟฟ้ารั่ว AC
·ช่วงการวัด (2ch):AC500.0 mA ถึง 2000 A, DC10.00 A ถึง 2000 A (ตาม เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า)
· ความแม่นยำ:± 0.5% RDG±5dgt(DC · AC50 / 60 เฮิร์ตซ์)
·ช่วงเวลาบันทึก:0.5 วินาทีถึง 30 วินาที 1 นาทีถึง 60 นาที (เปลี่ยน 14 ครั้ง)
·บันทึกระดับเสียง:สูงสุด 500,000 ข้อมูล / 1 ช
·แสดง วัตถุ:ค่า, วันที่, เวลา, บันทึกข้อมูล, ค่า minimumvalue ค่า ฯลฯ
· ฟังก์ชั่น:การเตือนการปรับขนาดการบันทึกการดำเนินการหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดหน่วยความจำความคิดเห็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าการรับรองรหัสผ่าน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย), AC100 ถึง 240vadapter (แยกจำหน่าย), พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก
·ขนาด:85 (W) × 38 (D) × 75 (H) มม
·น้ำหนัก:130 ก
·อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง:PC Windows, Windows แท็บเล็ต (PC), แท็บเล็ต Android เทอร์มินอล [ระบบสื่อสาร]:Outlook 30 ม. (ตามประสิทธิภาพของ PC และ แท็บเล็ต)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HK ในชุด เครื่องตัดไม้ แคลมป์ยึด ไร้สายEA742HK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง