(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการคำนวณชีพจรสำหรับ อัตราการไหล เครื่องปรับอากาศ / ความเร็วรถ ฯลฯ
·สามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยใช้ การใช้งาน สำหรับ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
·ช่วงการวัด (2ch):บูรณาการ:พัลส์ 0 ถึง 1000M ความเร็วในการหมุน:0 ถึง 5,000 / n
·ช่วงเวลาบันทึก:0.1 วินาทีถึง 30 วินาที 1 นาทีถึง 60 นาที (เปลี่ยน 16 ครั้ง)
·บันทึกระดับเสียง:สูงสุด 500,000 ข้อมูล / 1 ช
·แสดง วัตถุ:ค่าการวัดวันที่เวลาบันทึกข้อมูลค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ย ฯลฯ
· ฟังก์ชั่น:การเตือนการปรับขนาดการบันทึกการดำเนินการหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดหน่วยความจำความคิดเห็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าการรับรองรหัสผ่าน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย), อแดปเตอร์/ตัวแปลง 100 V AC ถึง 240 V (แยกจำหน่าย), พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก
·ขนาด:85 (W) × 31 (D) × 61 (H) มม
·น้ำหนัก:95 ก
·อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง:Windows PC, แท็บเล็ต Windows (พร้อมซอฟต์ PC ), สมาร์ทโฟน Android หรือ เทอร์มินอล แท็บเล็ต Android, [ระยะ ระบบสื่อสาร ]:Outlook 30 ม. (ตามประสิทธิภาพของ PC และ แท็บเล็ต)
· อุปกรณ์เสริม:สาย การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ (1.5 ม.) × 2 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HH ในชุด เครื่องบันทึกชีพจรไร้สายEA742HH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง