1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เซนเซอร์ แคลมป์ยึดEA742HF-2

ELECTRICAL TESTER

เซนเซอร์ แคลมป์ยึดEA742HF-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,199.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า หลัก -500AAC
· กระแสไฟฟ้า อินพุตสูงสุด (45 ถึง 66 เฮิร์ต) -550a ต่อเนื่อง
· แรงดัน Output - 1mV / AAC
· ความแม่นยำ แอมพลิจูด (45 ถึง 66 เฮิร์ต) - ± 0.3% rdg±0.01% FS
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้ - สูงถึง 46 มม
· มิติ -77 (W) × 42 (D) × 151 (H) มม
·น้ำหนัก - 380 กรัม
·ความยาวสายไฟ - 3M
·สำหรับ EA742GH, EA708BW-1A, -2

รหัสสินค้า
EA742HF-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,199.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HF-2 ในชุด เซนเซอร์ แคลมป์ยึดEA742HF-2