(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า หลัก -100AAC
· กระแสไฟฟ้า อินพุตสูงสุด - 130A อย่างต่อเนื่อง
· แรงดัน Output - 1mV / AAC
· ความแม่นยำ แอมพลิจูด (45 ถึง 66 เฮิร์ต) - ± 0.3% rdg±0.02% FS
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้ - สูงสุด 15 มม
· มิติ -46 (W) × 21 (D) × 135 (H) มม
·น้ำหนัก - 230g
·ความยาวสายไฟ - 3M
·สำหรับ EA742GH, EA708BW-1A, -2
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HF-1 ในชุด เซนเซอร์ แคลมป์ยึดEA742HF-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง