(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 1,000 A (50 / 60HZ)
· ความแม่นยำ- ± 0.5% rdg±5dgt
·ช่วงเวลาบันทึก - 1/2/5/10/15/20/30 วินาที, 1/2/5/10/15/20/30/60 นาที
·ความจุสูงสุด 60,000 ชิ้นข้อมูล
· มิติ -79 (W) × 37 (D) × 70 (H) มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 1 ชิ้น
·กันฝุ่นกันน้ำ -IP54
·สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC โดยใช้ตัวรวบรวมข้อมูล (EA742H-1, -2 จำหน่ายแยกต่างหาก)
·ใช้ร่วมกับ แคลมป์ยึด เซนเซอร์ EA742GH-1 (แยกจำหน่าย)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HF ในชุด แคลมป์ยึด เครื่องบันทึกข้อมูล หนีบEA742HF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง