(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:เฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น※ไม่สามารถใช้ตัวผลิตภัณฑ์หลักเพียงอย่างเดียวได้โปรดใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่แยกจำหน่าย
·อินพุตแรงดัน, การรองรับ เทอร์โมคัปเปิล K, T
·สามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยใช้แอพสำหรับอุปกรณ์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
·การวัด:แรงดัน เทอร์โมคัปเปิล K · T
·ช่วงการวัด (2ch):แรงดันไฟฟ้าของ ตัวเครื่อง:± 50 mV ถึง± 50 V, K:-200 ถึง 999.9 ℃, T:-200 ถึง 400 ℃ ( เซนเซอร์ แยกจำหน่าย:90 ℃จนถึง)
· ความแม่นยำ:แรงดันไฟฟ้า:± 0.05 mV (ไมโครเวฟ 50mv), เทอร์โมคัปเปิล:± 0.8 ℃ (เทอร์โมคัปเปิล K:-100 ถึง 999.9 ℃)
·ช่วงเวลาบันทึก:0.1 วินาทีถึง 30 วินาที, 1 ถึง 60 นาที (16 เปลี่ยน)
·บันทึกระดับเสียง:สูงสุด 500,000data / 1ch
·แสดง วัตถุ:ค่าการวัดวันที่เวลาบันทึกข้อมูลจำนวนค่าสูงสุดค่าต่ำสุดค่าเฉลี่ยเป็นต้น
· ฟังก์ชั่น:การแจ้งเตือนการปรับขนาดการบันทึกการดำเนินการการป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินการหน่วยความจำความคิดเห็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าการรับรองรหัสผ่าน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (มี) อแดปเตอร์/ตัวแปลง ac100 ถึง 240 V (แยกจำหน่าย) พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก
·ขนาด:85 (W) × 38 (D) × 75 (H) มม
·น้ำหนัก:126 ก
·อุปกรณ์การติดต่อ:Windows PC, windowstablet (soft pcwith), androidsmartphone หรือ androidtablet เทอร์มินอล, [ระบบสื่อสาร ระยะทาง]:ระยะที่มองเห็นได้ 30 ม. (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ PC และ แท็บเล็ต)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HD-11 ในชุด แรงดันไฟฟ้าไร้สาย·เทอร์โมคู่ตัดไม้EA742HD-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง