1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742HC

MEASURING INSTRUMENT

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742HC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความละเอียด - 0.1 ℃ / 0.1% RH
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ:1ch ความชื้น:1ch) อุณหภูมิ:-40 ถึง + 80 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH
· ความแม่นยำ - อุณหภูมิ:ความชื้น± 1 ℃ (-10 ถึง 60 ℃):± 3% (10 ถึง 35 ℃, 10 ถึง 90% RH)
·ช่วงการวัด - 1/2/5/10/15/20 / 30s, 1/2/5/10/15/20/30/60 นาที
·ความจุสูงสุด 60,000 ข้อมูล
· มิติ -79 (W) × 28 (D) × 57 (H) มม
·น้ำหนัก - 105g
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 1 ชิ้น
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองป้องกันฝุ่นและน้ำ - IP54
·ขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย
·ข้อมูลสามารถถ่ายโอนไปยัง PC โดยใช้ตัวรวบรวมข้อมูล (EA742H-1, -2)
·ช่วงที่มีจำหน่าย:-20 ถึง 70 ℃, 80% RH หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
EA742HC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,125.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HC ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742HC