(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด (1ch):-40 ถึง 180 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
·ช่วงการวัด - 1/2/5/10/15/20 / 30s, 1/2/5/10/15/20/30/60 นาที
·ความจุสูงสุด 60,000 ข้อมูล
· มิติ -79 (W) × 28 (D) × 57 (H) มม
·น้ำหนัก - 105g
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 1 ชิ้น
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองป้องกันฝุ่นและน้ำ - IP54
·สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC โดยใช้ตัวรวบรวมข้อมูล (EA742H-1, -2)
·ช่วงที่มีจำหน่าย:-20 ถึง 70 ℃, 80% RH หรือน้อยกว่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง