1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลสำหรับพื้นที่อับอากาศ

MEASURING INSTRUMENT

อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลสำหรับพื้นที่อับอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,822.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการวัดพื้นที่แคบ ฯลฯ
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:ความชื้น -10 ถึง 60 ℃:20.0 ถึง 98.0% RH (23 ℃)
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-9.9 ℃หรือสูงกว่า), 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· มิติ - ตัวเครื่อง:63 (W) × 40 (D) × 174 (H) มม., เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน 20 x 224 (L) มม. ส่วนตรวจจับ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 1,000 (L) มม
·ความยาวสาย - 1,340 มม
·น้ำหนักประมาณ 280 กรัม (รวม ถ่าน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· ความแม่นยำ การวัด - อุณหภูมิ:15 ถึง 35 ℃:± 0.5 ℃ความชื้น:± 3% RH

รหัสสินค้า
EA742GK-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,822.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GK-30 ในชุด อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลสำหรับพื้นที่อับอากาศ