(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มาพร้อมกับ โหมด บันทึกการเปลี่ยนแปลง ค่า มีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก โหมด รูปคลื่นทันที
·จำนวนช่อง - อนาล็อก 2ch และลอจิก 4ch (ฉนวนที่มีให้สำหรับช่องอนาล็อกจากกันและกันและจากตัวเครื่องหลัก)
·ช่วงการวัด - 10m ถึง 50 V / div (เต็ม สเกลวัด 10div)
· ความละเอียด - 1/100 ของช่วง
· แรงดันขาเข้า สูงสุด -DC แรงดันไฟฟ้า 400 V
· ฐานรอง/แผ่นรอง เวลา - แรม ,หน่วยความจำ:100μsถึง 5 นาที / Div (20 ช่วง) เวลาที่ ค่า:1 ms ถึง 1 นาที (16 ค่า)
· ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ภายใน:คำ 12 บิต x 2M ด้านนอก:ไม่เกิน 2 GB (การ์ด CF)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AC100 / 240 V (50/60 hz)
·ขนาด - 176 (W) × 41 (D) × 101 (H) มม
·น้ำหนัก - 600g (รวม แบตเตอรี่แพ็ค)
·อินเทอร์เฟซ - ถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ใน USB2.0 ·การ์ด CF ไปยัง PC
· อุปกรณ์เสริม- หม้อแปลงกระแสสลับ, สายรัด สาย USB (1 ชิ้น), รหัส การเชื่อมต่อสายไฟ x 2 ชิ้น (มี คลิปล็อคท้าย 3 แบบ), CD-R ( การใช้งาน PC พิเศษ), แบตเตอรี่แพ็ค, แผ่น ป้องกันหน้าจอ LCD
·คุณต้องกดปุ่มเพื่อบันทึกรูปคลื่นใน รูปแบบ BMPความถี่สูง ถูกจับโดยจำนวนตัวอย่างสูงสุด 1M (1 μs)
·ข้อมูลซิงโครนัสของ 2 หน่วยสามารถ แบบรวม เข้า / สังเกตได้บนหน้าจอ 1 หาก การใช้งาน PC ให้มา
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GG-1 ในชุด เครื่องบันทึก แรม ,หน่วยความจำ อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้าEA742GG-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง