(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 30 ถึง + 70 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ (± 1 หลัก) - ± 0.5 ℃ (-30 ถึง + 70 ℃)
·ความจุ - 16,000 ข้อมูล
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง ป้องกันฝุ่นละออง กันน้ำ -IP65
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 2 ชิ้น
· มิติ -38 (W) × 19 (D) × 60 (H) มม
·น้ำหนัก - 28g ( ตัวเครื่อง เท่านั้น)
· อุปกรณ์เสริม--5A:ตัวเครื่อง, ขาแขวน, -7A:ตัวเครื่อง หลักอินเทอร์เฟซ ซอฟท์แวร์ พื้นฐาน เหล็กยึด แขวน
·ด้วยอินเทอร์เฟซ USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC
·สามารถควบคุมอุณหภูมิในหลายแห่งได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มตัวถังหลัก
· สเปค:ตัว หลัก + ตัวเครื่อง สะสม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง