(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:เฉพาะ ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด:-202 ถึง 1372 ℃ (ตัวเครื่อง ) ※ตาม เซนเซอร์ การใช้งาน
· ความละเอียด:0.1 ℃ (-202 ถึง 999.9 ℃), 1 ℃ (อื่น ๆ )
· ความแม่นยำ:± (0.3% rdg + 1) ℃:at23 ℃± 5 ℃
· ฟังก์ชั่น:ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนและล่างจอแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดจอแสดงผลแบบ แบบเพิ่มค่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด:158 (W) × 40 (D) × 106 (H) มม
·น้ำหนัก:420 ก
· อุปกรณ์เสริม:การ์ด SD (4 GB) × 1 ชิ้น, ซีดีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โดยเฉพาะ× 1 ชิ้น, กระเป๋าใส่สำหรับตัวเครื่อง
· เซนเซอร์ สายไฟที่ใช้งานได้:EA701BA-11A ถึง -17, EA701SF-1 ถึง -4
· [A] สำหรับการจัดการอุณหภูมิของ ท่อเหล็ก
· [B] สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิ พื้นผิว ของหลังคา
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GB-61 ในชุด [4Points]เครื่องอ่านข้อมูลอุณหภูมิ [พร้อม SD Card]EA742GB-61
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง