(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:-30 ถึง + 70 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ:± 0.5 ℃
·ช่วงการวัด:30 วินาที / 5/10/60/90/120 นาที
·บันทึกระดับเสียง:8,192Data
· ป้องกันฝุ่นละออง ·กันน้ำ:IP65 (ใน ถุงพลาสติก)
·ช่วงการใช้งาน:-30 ถึง 70 ℃, 80% RH หรือน้อยกว่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ CR2032 × 1 ชิ้น (แบบฝัง )
·ขนาด:43 (W) × 4 (D) × 80 (H) มม
·น้ำหนัก:10 ก
·บันทึกความแปรปรวนของอุณหภูมิโดยอัตโนมัติและสร้างรายงานในรูปแบบ pdf บันทึกความแปรปรวนของอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
· สัญญาณเตือน LED ขับเคลื่อนโดย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GB-41 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิEA742GB-41
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง