(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิในร่ม:อุณหภูมิภายนอก -10 ถึง 50 ℃:ความชื้น -50 ถึง 70 ℃:20 ถึง 100% RH
· ความละเอียด - 0.1 ℃ / 1% RH
·แสดง วัตถุ - อุณหภูมิ (ในร่ม, กลางแจ้ง), ความชื้น, เวลา
· มิติ -25 × 100 × 120 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 180 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· เซนเซอร์ ภายนอก - สายไฟ:3 ม. ส่วนวัดอุณหภูมิ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 x 20 มม
·แขวนผนังติดตั้งบน ขาตั้ง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742EG-7 ในชุด พร้อมนาฬิกา] เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์EA742EG-7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง