(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยสูงสุด / นาที, ฟังก์ชั่น แสดงผล การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
· เซนเซอร์-T1:เทอร์มิสเตอร์ T2:เทอร์โมคัปเปิล K-type (แยกจำหน่าย)
·ช่วงการวัด - (ความชื้น) 0 ถึง 100% RH, (อุณหภูมิ) T1:-20 ถึง + 60 ℃, T2:-200 ถึง + 1370 ℃
· ความละเอียด- (ความชื้น) 0.1% RH, (อุณหภูมิ) T1:0.1 ℃, T2:0.1 ℃ (-200 ถึง + 199.9 ℃), 1 ℃ (ช่วงอื่น ๆ )
· งานละเอียด- (ความชื้น) ± 2.5% RH (ที่ 25 ℃), (อุณหภูมิ) T1:± 0.7 ℃, T2:± (0.3% rdg + 1 ℃) / - 200 ถึง + 199.9 ℃
·สุ่มตัวอย่าง - ครั้งเดียว / 2 วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· มิติ -64 × 30 × 186 (H) มม
·น้ำหนัก - 320g
· โพรบวัด เซนเซอร์ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 190 มม., สายยาว 1.8 ม
·ด้วย ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติและ เคส
·เลือก โพรบวัด เซนเซอร์ จำหน่ายแยกต่างหากจาก EA701BA-61 ถึง -67
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742EA-1 ในชุด อุณหภูมิดิจิตอล / ไฮโกรมิเตอร์ พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงค่าสูงสุด / ต่ำสุด / ค่าเบี่ยงเบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง