(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทที่สะดวกและสามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้ในเวลาเดียวกัน
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:ความชื้น -20 ถึง + 85 ℃ (4 ถึง 185 ° F):5 ถึง + 95% RH
· ความละเอียด - 0.1 ℃ / 0.1% RH
· ความแม่นยำ การวัด - อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ (± 0.8 ° F) ความชื้น:± 3% RH
·สูงสุด / นาที อ่าน แรม ,หน่วยความจำ จอแสดงผล, ℃ / F สลับจอแสดงผลถือ ฟังก์ชั่น
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
·ความยาว สายไฟ - 920 มม
·น้ำหนัก - 200 กรัม
· มิติ -73 (W) × 33 (D) × 168 (H) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742E ในชุด อุณหภูมิดิจิตอล ไฮโกรมิเตอร์ แบบมือถือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง