1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมดิจิตอล คลองเลื่อย ไฮโกรมิเตอร์EA742DT-0A

MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมดิจิตอล คลองเลื่อย ไฮโกรมิเตอร์EA742DT-0A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65,445.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ตั้งค่ารายละเอียด - เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล (EA742DS) x 1 ชิ้น, เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (EA742DT-3) x 1 ชิ้น, กล่องอะลูมิเนียม (พร้อมกุญแจ) (EA502TS) x 1 ชิ้น
·การวัดอุณหภูมิความชื้น ความดัน แบบสัมบูรณ์
·ช่วงการวัด - (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) อุณหภูมิ:-200 ถึง 1,370 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH ความดัน แบบสัมบูรณ์:0 ถึง 2,000 hpa (เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิ / ความชื้น), อุณหภูมิ:-20 ถึง 70 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH ความดัน แบบสัมบูรณ์:0.1 ชม
· ความแม่นยำ ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ± 1 หลัก - (อุณหภูมิ) เทอร์โมคัปเปิล K / T:± 0.3 ℃ (-60 ถึง 60 ℃), ± (0.2% + 0.3% ของ ค่า วัดได้) (ช่วงอื่น ๆ ), NTC:± 0.2 ℃ (-25 ถึง 74.9 ℃), ± 0.4 ℃ (-40 ถึง -25.1 ℃), ± 0.4 ℃ (-75 ถึง 99.9 ℃) ค่า วัดได้± 0.5% (ช่วงอื่น ๆ ) (ความชื้น) ( ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ โพรบวัด
· ความแม่นยำ เซนเซอร์ - อุณหภูมิ:± 0.3 ℃ความชื้น:± 2% RH (2 ถึง 98% RH)
·การสุ่มตัวอย่าง - 2 ครั้ง / วินาที
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ- สอดคล้องกับ IP65
· ฟังก์ชั่น- สูงสุด·นาที · ave.การแสดงมูลค่า, การแสดงผลความแตกต่างของอุณหภูมิ, แสงไฟ, แรม ,หน่วยความจำ (ข้อมูล 10,000 รายการ)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx3 ชิ้น (รวม)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ - 200 ชั่วโมง (ปิดไฟหลัง)
·อุณหภูมิการให้บริการ - 20 ถึง 50 ℃ (ไม่มีการควบแน่น)
·ขนาด - ตัวเครื่อง:74 (W) × 46 (D) × 220 (H) มม. เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น:ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 x 115 มิลลิเมตร (ปลาย) x 1.2 เคส:400 (W) × 100 (D) × 250 (H) มม
·น้ำหนัก - ตัวเครื่อง:428 ก., เคส:1.7 กก
· ฟังก์ชั่น การพิมพ์เป็นระยะ - สามารถพิมพ์ออกโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ คลองเลื่อย ได้เช่นพร้อมกันต่อ 1 นาที(เครื่องพิมพ์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·การวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์จุดน้ำค้างอุณหภูมิกระเปาะเปียกปริมาณความชื้นที่สมดุลและจุดน้ำค้างของความดันภายในระบบอัดอากาศ
·การจัดการข้อมูลการ การวิเคราะห์ ทำได้โดยใช้ ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน
·เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนและแก้ไขเส้นโค้งปริมาณความชื้นสมดุลใน PC
· เซนเซอร์ เหมาะสม -EA742DT-1 ถึง -4 (รวม -3), EA701BG-1 ถึง -13

รหัสสินค้า
EA742DT-0A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 65,445.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 18 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1