(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สูงสุด / นาที. ฟังก์ชั่น
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· มิติ -225 × 74 × 46 มม
·น้ำหนัก - 450 กรัม
·มี สายรัด
·เชื่อมต่อกับ PC (พร้อม ซอฟท์แวร์)
·หัววัด เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย (เลือกจาก EA701BG-1 และ -4 P.514, EA742DT-1 ถึง -4)
·วัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์จุดดึงอุณหภูมิกระเปาะเปียกปริมาณความชื้นสมดุลและอุณหภูมิจุดดึง ความดัน
·ช่วงการวัดความชื้น:0 ถึง + 100% RH อุณหภูมิ:-200 ถึง + 1370 ℃ ความดัน แบบสัมบูรณ์:0 ถึง 2,000bpm
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก / ความละเอียด - ความชื้น:ต่อ โพรบวัด/0.1%RH, เทอร์โมคัปเปิล K / T:± 0.3 ℃ (-60 ถึง + 60 ℃), ± 0.5% ของ ค่า อ่านได้ (ที่ช่วงอื่น) /0.1.1, ความดัน แบบสัมบูรณ์:ต่อ โพรบวัด/0.1hpa
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742DT ในชุด อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ (ดิจิตอล) การจัดการข้อมูลและ การวิเคราะห์ ด้วย ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง