1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ความเร็วการ ปริมาณลม แบบใบพัด / เครื่องวัดการไหลของอากาศพร้อม ฟังก์ชั่น การคำนวณค่าเฉลี่ยจุด / เวลาเฉลี่ย

MEASURING INSTRUMENT

ความเร็วการ ปริมาณลม แบบใบพัด / เครื่องวัดการไหลของอากาศพร้อม ฟังก์ชั่น การคำนวณค่าเฉลี่ยจุด / เวลาเฉลี่ย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,582.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก - ความเร็วลม:± (0.1 m / s (+) 1.5% ของ ค่า อ่านได้) อุณหภูมิ:± 0.5 ℃
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.3 ถึง +20 m / s อุณหภูมิ:0 ถึง + 50 ℃ (NTC)
· ความละเอียด- ความเร็วลม:0.01 m / s อุณหภูมิ:0.1 ℃
·ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนน ฟังก์ชั่น คำนวณค่าเฉลี่ยเวลา
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น (ให้มาด้วย)
· มิติ -277 × 105 × 45 มม
·ส่วน เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม
·น้ำหนัก - 230g

รหัสสินค้า
EA739AG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,582.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739AG ในชุด ความเร็วการ ปริมาณลม แบบใบพัด / เครื่องวัดการไหลของอากาศพร้อม ฟังก์ชั่น การคำนวณค่าเฉลี่ยจุด / เวลาเฉลี่ย