1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จอภาพ CO_2EA733AJ-4

ESC GAS DETECTOR

จอภาพ CO_2EA733AJ-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,477.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัตถุ การวัด -CO2 อุณหภูมิความชื้น
·ช่วงการวัด CO2:0 ถึง 3000 ppm อุณหภูมิ:0 ถึง 40 ℃ความชื้น:20 ถึง 90% RH
· ความละเอียด- CO2:1 ppm (0 to1000ppm), 5 ppm (1001 ถึง 2000 ppm), 10 ppm (2001 ถึง 3000 ppm), อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:1% RH
· ความแม่นยำ-CO2:± 70 ppm หรือ± 5% rdg (น้อยกว่า 2000 ppm), ± 7% rdg (2000 ppm หรือสูงกว่า), อุณหภูมิ:± 1 ℃ความชื้น:± 5% RHrdg (ที่ 23 ℃)
· ฟังก์ชั่น- แสดงเครื่องหมายด้านสิ่งแวดล้อม, ลดแสงอัตโนมัติ LED , ปรับเทียบง่ายด้วยอากาศภายนอก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100V-240 V AC, 50/60 Hz
· มิติ -297 (W) × 51 (D) × 210 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 2.4 กก
· วัสดุ - แก้วพลาสติก
· อุปกรณ์เสริม- หม้อแปลงกระแสสลับ
·วางไว้บนผนังของ พื้นที่ปฏิบัติงาน เช่นห้องเรียนสำนักงานและห้องออกกำลังกายที่ผู้คนมารวมตัวกันและให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กระแสไฟฟ้า
·จอแสดงผล LED ตัวหนาและสว่าง
·อุปกรณ์ จอแสดงผล ความหนาแน่นของ CO2 และเครื่องหมายสภาพแวดล้อมเพื่อบ่งชี้ เครื่องวัดระดับน้ำ สะดวกสบายของห้องอย่างชัดเจน

รหัสสินค้า
EA733AJ-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43,477.00

ESC GAS DETECTOR 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA733AJ-4 ในชุด จอภาพ CO_2EA733AJ-4