(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คาร์บอน
·ช่วงการตรวจจับ - 0 ถึง 300 ppm
·ค่าการตั้งปลุก - ขั้นที่ 1 50 ppm ขั้นที่ 2:150 แผ่นต่อนาที
· ระบบ สัญญาณเตือน -buzzer, LED สีแดงกระพริบ 4 จุด, LED , การสั่นสะเทือน
·เวลาทำงานต่อเนื่องประมาณ 5,000 ชั่วโมง (ไม่มี สัญญาณเตือน ที่ 20 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 1 ชิ้น
· มิติ -65 (W) × 14 (D) × 50 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 75 กรัม (รวม ถ่าน)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA733AH-1 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ คาร์บอน โมโน x ideEA733AH-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง