(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ก๊าซอากาศและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ความแม่นยำ- ภายใน± 2.5% FS
· ความทนความดัน ตัวเครื่อง เครื่องมือ - 50kpa
· OD-80 (W) × 85 (D) × 26 (H) มม
·น้ำหนัก - 90g
·ช่วง สเกลวัด:0 ถึง 50 ปี
·หน่วย ความดัน:พ่อ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729SB-5A ในชุด MicromanometerEA729SB-5A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง