1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโคร manometerEA729SB-30A

PRESSURE GAUGE

ไมโคร manometerEA729SB-30A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,812.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การวัด ตัวเครื่อง ก๊าซ:อากาศและก๊าซที่ไม่ การกัดกร่อน
· ความแม่นยำ:ภายใน± 2.5% FS
· ความทนความดัน ตัวเครื่อง อุปกรณ์ทั้งหมด:50 กิโลปาสคาล
·ขนาดภายนอก:80 (W) × 85 (D) × 26 (H) มม
·น้ำหนัก:90 ก
·ช่วง สเกลวัด:0 ถึง 300 ปี
· ความดัน หน่วย:พ่อ

รหัสสินค้า
EA729SB-30A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,812.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729SB-30A ในชุด ไมโคร manometerEA729SB-30A