(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ--5A, -10A, -20A:ภายใน± 2.5% F.ส, 6 ก:ภายใน± 5% FS
·ใช้ก๊าซอากาศและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ไดอะแฟรม ทนต่อ ความดัน- ภายใน 10 kpa (0.1 kgf / cm2)
· OD-100 มม
·ช่วง สเกลวัด ได้รับการจัดอันดับ:0 ถึง 50 ปี
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729SA-6A ในชุด MicromanometerEA729SA-6A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง