(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ- ภายใน± 1.5% FS
·ใช้ก๊าซอากาศและก๊าซที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
· ไดอะแฟรม ทนต่อ ความดัน- ภายใน 40 kpa (0.4 kgf / cm2)
· OD-100 มม
·ช่วง สเกลวัด ได้รับการจัดอันดับ:0 ถึง 500 ปี
สเปค 1 | · ความแม่นยำ: ภายใน ±1.5%FS/ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 100 มม.· ความทนความดัน ไดอะแฟรม: ภายใน 40 kPa (0.4 กก./ซม.2)· ตัวเครื่อง ก๊าซที่ใช้งานได้: อากาศและก๊าซที่ไม่กัดกร่อน | สเปค 2 | · ช่วง สเกลวัด: 0/500 ปา·ม.ค: 4518340296138 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729SA-50A ในชุด MicromanometerEA729SA-50A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง