(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาดที่ไวต่ออุณหภูมิ-φ8× 100 มม
· สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ -R1 / 2 "
·ช่วงอุณหภูมิการวัด - 0 ถึง 120 ℃
· ความดัน (mpa) -0 ถึง 0.3
·เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด (มม.) -φ100
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729PA-14 ในชุด เกจวัด หม้อไอน้ำแบบรวม (แบบแนวตั้ง)EA729PA-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง