1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เติมกลีเซอรีน]เกจวัดความดัน พร้อม หน้าแปลนEA729GJ-6

PRESSURE GAUGE

[เติมกลีเซอรีน]เกจวัดความดัน พร้อม หน้าแปลนEA729GJ-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ส่วน ข้อต่อ และเปียก - ทองเหลือง
·เติมกลีเซอรีน
· ความดัน (mpa):0 ถึง 0.6
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:100 มม
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:G (PF) 3/8

รหัสสินค้า
EA729GJ-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,650.00

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA729GJ-6 ในชุด [เติมกลีเซอรีน]เกจวัดความดัน พร้อม หน้าแปลนEA729GJ-6