• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Solar Type] Thermometer (With Magnet) EA728EF-4A

[Solar Type] Thermometer (With Magnet) EA728EF-4A

【Product Specifications】
・Measurement range--40 to +99.9℃
・Resolution- 0.1 Celsius degrees
・Measurement accuracy-±1℃(-20 to +40℃),±2℃(other measurement range)
・Dust-proof, Water proof-Equivalent to IP67
・Power supply-Solar battery
・Size-104(W)x15(D)x41(H)mm
・Sensor code length-1m
・Weight-54g
・With Magnet
・With its high sensitivity solar cells, it can operate under an illuminance of as low as 100 lux.

Part Number
EA728EF-4A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728EF-4A in the [Solar Type] Thermometer (With Magnet) EA728EF-4A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728EF-4A ในชุด [Solar Type] Thermometer (With Magnet) EA728EF-4A