(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 50 ถึง 250 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-19.9 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (อื่น ๆ )
· ความแม่นยำ- ± 1 ℃ (-10 ถึง + 100 ℃), ± 2 ℃ (-30 ถึง -10 ℃, +100 ถึง + 200 ℃), ± 3 ℃ (+200 ถึง + 250 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 × 1 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - ตัวเครื่อง:53 (W) × 14 (D) × 28 (H) มม., เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 x 120 มม. ความยาวรหัส:0.9 ม
·น้ำหนัก - 30g
·ด้วยเครื่องดูด
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AK-1 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA728AK-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง