(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:-10.0 ถึง 60.0 ℃ความชื้น:20.0 ถึง 95.0% RH (23 ℃)
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ- ± (0.1 + 1dgit)
· เซนเซอร์ ภายนอกตั้งค่าระยะทางได้ประมาณ 70 ม. (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข)
· พาวเวอร์ซัพพลาย- ตัวเครื่อง · เซนเซอร์:เฉพาะด้าน อแดปเตอร์/ตัวแปลง AC100 / 240 V (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - ตัวเครื่อง:360 (W) × 85 (D) × 202 (H) มม., เซนเซอร์:127 (W) × 50.5 (D) × 71 (H) มม
·น้ำหนัก - 3.7 กก. (ตัวเครื่อง)
· อุปกรณ์เสริม - เซนเซอร์ แบบรวม อุณหภูมิและความชื้น
·มี เอาต์พุต สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บนและล่าง
·เนื่องจากไม่จำเป็นต้อง อุปกรณ์สายไฟ จึงติดตั้งได้ง่าย
·เหมาะสำหรับแขวนผนัง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728AD-50 ในชุด มิเตอร์วัดไฟEA728AD-50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง